Termékek közzététele
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, and Bottom only pads.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B125.1
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed
  • CEC listed
Specifikáció
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELV2219SACMC
  • TermékcsaládCIS
  • TermékcsoportHandwash & Lavatory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)19.12
  • Szélesség (hüvelyk)19
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)24.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók