Termékek közzététele
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    Specifikáció
    • 0
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelkay-LZS8WSSP
    • TermékcsaládBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
    • TermékcsoportEZ Family - ADA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám3
    • Magasság (hüvelyk)39.46
    • Szélesség (hüvelyk)19
    • Mélység (hüvelyk)18.37
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Drinking fountains
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 leírásDrinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClass szám23-31 31 11
    • OmniClass névDrinking Fountain With Coolers