Termékek közzététele
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    EZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated

    ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated. Features shall include Antimicrobial*, Green Ticker™, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain. Electronic Bottle Filler Sensor activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL listed
    Specifikáció
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEZWSRK
    • TermékcsaládBOTTLE FILLING STATION
    • TermékcsoportEZ Family
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18.88
    • Szélesség (hüvelyk)3.56
    • Mélység (hüvelyk)17.85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Drinking fountains