Termékek közzététele
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Elkay 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Specifikáció
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      INCLUDES TWO AERATORS: Comes installed with 1.5 GPM water-saving aerator; optional 2.2 GPM aerator insert included.

      2 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using two faucet holes.

      4" HOLE SPREAD: Faucets designed to be installed using 4" hole spread.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLK406GN08T4
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportScrub & Handwash
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.19
    • Szélesség (hüvelyk)9.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők