Termékek közzététele
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Specifikáció
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLK99FC
    • TermékcsaládACCESSORY
    • TermékcsoportDrains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.56
    • Szélesség (hüvelyk)4.44
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi