Termékek közzététele
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLKAD35
  • TermékcsaládACCESSORY
  • TermékcsoportDrains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.06
  • Szélesség (hüvelyk)4.62
  • Mélység (hüvelyk)15.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)1.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi