Termékek közzététele
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color black.  

    Specifikáció
    • E-nr. 1841499
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO04615
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportSurface box
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)60
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC002649
    • ETIM-névSpare part for domestic switching devices
    • UNSPSC névElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC kód391213
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 leírásSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa
    Finnország
    Norvégia
    Svédország