Termékek közzététele
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS black.

    Specifikáció
    • E-nr: 1887968

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07002
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportTimer PLUS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)27
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001594
    • ETIM-névTime switch for domestic switching devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • OmniClass szám23-35 37 37
    • OmniClass névTime Switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa
    Finnország
    Norvégia
    Svédország