Termékek közzététele
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent PLUS dimmer 315 GLE etc. Color black.  

    Specifikáció
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO09406
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportDimmers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)56
    • Szélesség (mm)56
    • Mélység (mm)11.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.01
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000011
    • ETIM-névControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 leírásDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17 13
    • OmniClass névDimmers
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa
    Finnország
    Norvégia
    Svédország