Termékek közzététele
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
    ELKO

    RS16 keycard switch screw PW RAL9003

    Keycard switch RS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Pure white.

    Specifikáció
    • RS Nyckelkortsbrytare för infällt montage. Med ram och centrumplatta av halogenfri termoplast. Fästskruvavstånd, 60 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. 1- och 2-polig anslutning är möjlig. Växlande kontakt för indikering. Med blå lysdiodi. Samtliga nyckelkort med max. bredd 54 mm kan användas. Montagedjup 11,5mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO30116
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportSwitches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)84
    • Mélység (mm)11.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.06
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKapcsolóeszköz
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 00
    • OmniClass névElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa
    Finnország
    Norvégia
    Svédország