Termékek közzététele
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color black.

    Specifikáció
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO05552
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportModular outlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)30
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeTajvan
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC001264
    • ETIM-névData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC névOutlet box
    • UNSPSC kód39121308
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 névData Distribution Boxes
    • OmniClass szám23-37 13 15 13
    • OmniClass névLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security

    Termék elérhetősége

    Európa