Termékek közzététele
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Specifikáció
    • 1363165

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07344
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportDimmers RS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)56
    • Szélesség (mm)56
    • Mélység (mm)11.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000011
    • ETIM-névControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 leírásDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17 13
    • OmniClass névDimmers
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL