Termékek közzététele
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

2.4 GHz ZigBee communication Softouch type Backlighting managed by a proximity sensor Controls ON /OFF total / 3 partial / panic alarm Alarm memory, event log, fault log and state info displayed on the screen Sound and light warnings during switch-on and off phases Automatic energy saving function Anti-tampering protection
Specifikáció
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKP600D
  • TermékcsaládSecurity
  • TermékcsoportKeypad
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)118
  • Szélesség (mm)168
  • Mélység (mm)24
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001526
  • ETIM-névSwitchgear for intrusion detection system