Termékek közzététele
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 60 is a system of profiles entirely made of aluminum to be installed in expansion joints up to 60 mm width. Thanks to its design, with ball-and-socket joint system, allows multidirectional movements.

    With striated face side, high load capacity (heavy loads) and wear resistance, is a perfect profile to be installed in areas with high traffic (people and vehicles).

    It is delivered pre-assembled with additional metal pieces that keep fixed the position of installation.

    The installation of the complete system is recommended. For more information, visit: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Lépjen kapcsolatba a EMAC céggel

    Specifikáció
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 60 mm joint width and very heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm

      - 35 mm

      - 50 mm

      - 80 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNJPM60AL
    • TermékcsaládProfiles
    • TermékcsoportStructural Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)2500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction