Termékek közzététele
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1/5 csillag3.1(11 vélemény)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Specifikáció
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító111
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-12-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)5.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika