Termékek közzététele
UFO
UFO
UFO
    Emmemobili

    UFO

    2.9/5 csillag2.9(8 vélemény)
    The series of UFO tables, characterized by its elegant and evergreen oval or round design, is offered in many standard versions and matching of finishes: UFO in the classic version with veneer top and lacquered base or fully lacquered, UFO-Full fully covered with veneer, UFO-Soft fully covered with soft-leather. Over the listed dimensions we can produce Ufo tables in "unlimited" sizes. In addition, upon request, it is possible to have marble or back-painted glass tops as well additional functions such as wiring predisposition. All variants have the top completely made of solid multilayer shaped wood; the base has an internal wooden structure, then covered with a moulded shaped cone of multilayer in high thickness, covered with veneer.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóufo
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56