Termékek közzététele
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Trendy object with a captivating and original style.
Emmeti with its innovative and design towel warmers is the first choice for those looking for valuable and customizable termodesign.
The combination of innovative technologies for heat emission and trendy ideas confirms that Emmeti products are first choice even for the most demanding customers.
Canaletto towel warmers offer a large space for hanging and drying clothes and towels.
Elegance in the smallest details that guarantees a sophisticated interior design.

Available only in Italy.

Specifikáció
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCanaletto_E
  • TermékcsaládElectric towel warmers
  • TermékcsoportCanaletto
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásElektromos fűtőtest
  • UNSPSC névRadiators
  • UNSPSC kód40101801
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators