Termékek közzététele

Canaletto hydronic towel warmer

Canaletto hydronic towel warmer
    Emmeti SPA

    Canaletto hydronic towel warmer

    2.8/5 csillag2.8(5 vélemény)
    Trendy object with a captivating and original style. Emmeti with its innovative and design towel warmers is the first choice for those looking for valuable and customizable termodesign. The combination of innovative technologies for heat emission and trendy ideas confirms that Emmeti products are first choice even for the most demanding customers. Canaletto radiators offer a large space for hanging and drying clothes and towels. Elegance in the smallest details that guarantees a sophisticated interior design. Available in white and chrome.
    Specifikáció
    • Heated radiator (towel warmer) with straight horizontal tubes with circular section.
      Construction in brazed and powder-coated steel, white RAL 9016 or chrome finish.
      Complies with EN 442-1.
      Horizontal pipes: Ø 22 mm
      Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
      Supplied complete with wall fixing kit, breather plug and blind cap.

      Technical data:
      Hydraulic connections: nr. 4 measures ½ "F
      Maximum working temperature: 110 ° C
      Maximum working pressure: 10 bar.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCanaletto_Hydronic
    • TermékcsaládTowels warmers
    • TermékcsoportCanaletto
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa
    Olaszország