Termékek közzététele
Energy Box Compact - 
Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve

Compact thermal and domestic water heating consumption measuring modules (with centralized production of hot water), equipped with 2-way zone valve, set up for installation of energy meter and volumetric meter. The zone valve is controlled by the temperature control thermostat of the individual residential unit, and this allows complete separation of the thermal zone of each flat on the centralized distribution network. Furthermore, to facilitate the balancing of the condominium distribution system and to avoid any problems of poor service caused by the greater transit of fluid in some modules to the disadvantage of others, a calibration and balancing gate valve is supplied installed on the fluid flow line in the housing in order to guarantee the transit of the design flow for each individual residential unit.
Specifikáció
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (both in heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with enamelled frame and colored door white, and equipped with a key lock.

    Composed of:
    -  2-way DN 20 zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz
    - Filter for collecting impurities DN 20
    -  Ball valve DN 20 with integrated check cartridge on the sanitary water lines
    - Calibration DN 20 gate valve and heating / cooling circuit balancing

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEnergy_Box_Compact_4
  • TermékcsaládMetering system
  • TermékcsoportEnergy Box Compact
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből