Termékek közzététele
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
Specifikáció
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFiltro_Y
  • TermékcsaládHeating unit components
  • TermékcsoportComponents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 leírásY-type water strainers
  • OmniClass szám23-27 55 29 17
  • OmniClass névY Strainers