Termékek közzététele
Pressure reducer Eco +  FF
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + FF

The pressure reducers, installed on the private water network, are used to protect the systems from high pressures and reduce water consumption. In fact, in most cases, the inlet pressure from the water network is too high, as in the vicinity of steep slopes or in the case of the lower floors of large buildings, and variable. Pressure increases during the night are usual. The pressure reducers reduce and stabilize this inlet pressure, eliminating all the annoying problems within the civil systems that it could generate (night noise, breakage of internal devices, ...), allowing the water to be distributed evenly in the buildings from the first to the last floor, and reducing the indispensable consumption and maintenance and use costs. The high quality standard of the materials used, the robustness of the components and their high degree of finish make Emmeti pressure reducers reliable and functional over time, extending the life of the system and reducing maintenance. A pressure tightness test is carried out on each individual reducer, ensuring 100% product reliability.
Specifikáció
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 1/2", 3/4" and 1"

    Construction:
    - Protective cap in PA6 (15% FV)
    - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Spring in AISI 302 stainless steel
    - Hostaform plastic shutter cartridge
    - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS
    - AISI 304 stainless steel rod and washer
    - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - G 1/4"  fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass

    Technical data:
    - Maximum upstream pressure: 25 bar
    - Downstream pressure: 1 - 6 bar
    - Maximum temperature: 70 ° C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPR_ECO_FF
  • TermékcsaládHeating unit components
  • TermékcsoportPressure Reducer
  • Megjelenés dátuma2020-12-11
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből