Termékek közzététele
Progress F-M right angle ball valve with butterfly handle
Emmeti SPA

Progress F-M right angle ball valve with butterfly handle

Progress valves by Emmeti, thanks to the highly automated production system, allow to obtain a high quality standard, guaranteeing the constancy of the constructive and fluid-dynamic characteristics. Each valve produced is tested during the assembly phase with the use of special electro-pneumatic stations to ensure a seal suitable for all uses. Progress valves are built by: - Brass body UNI EN 12165 CW617N - DW - Brass sleeve UNI EN 12165 CW617N - DW - Brass ball UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - P.T.F.E. ball gaskets virgin - Brass rod UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) O-ring rod seals - Painted die-cast aluminum handle - Zinc-plated steel screw Thanks to the materials used, Progress valves are widely used in numerous technical sectors: - Heating systems - Air conditioning and chilled water systems - Sanitary systems - Irrigation systems - Compressed air systems - Industrial fluid transport systems
Specifikáció
  • Female - male angle ball valve for water with black butterfly handle. Construction: - Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N - Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N - ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball - Virgin P.T.F.E ball gasket - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Die-cast aluminum handle painted black - Screw in galvanized steel Technical data: - Operating temperature: from -20 to +120 ° C - Total passage
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProgress_FM_rightangle
  • TermékcsaládWater Valves
  • TermékcsoportProgress
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország