Termékek közzététele
Progress straight ball valves 3/4" x 1"
Emmeti SPA

Progress straight ball valves 3/4" x 1"

Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle.
Specifikáció
  • Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle

    Specification:
    - Dimension: 3/4" x 1”
    - Body: Brass NE 12165 CW617N
    - O-Rings: EPDM
    - Butterfly Handle: Aluminium Alloy EN 1706
    - Washer: NBR
    - Maximum operating pressure: 40 bar
    - Operating temperature: -20 °C to 120 °C
    - Thread: ISO 228/1 – Reduced Passage
    - Flow direction: Right or Left

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProgress_valve_ball_tm3
  • TermékcsaládRegulation Group
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves