Termékek közzététele

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits
Emmeti SPA

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits

The composite technopolymer dirt separators with magnet are used to continuously eliminate the impurities contained in the hydraulic circuits. They allow to separate the impurities, including ferrous ones, present in the circuit water, collecting them in the lower part (collection well). Made of a specific composite material for use in air conditioning systems, this dirt separator is particularly versatile because it can be installed on both horizontal and vertical pipes
Specifikáció
  • Magnetic dirt separator in composite technopolymer with magnet that allows to eliminate and separate the impurities contained in the heating and conditioning circuits in the collection pit.

    Technical data:
    - Thread: 3/4 " or 1 " F.
    - Dirt separator body material: PA66G30
    - Brass components material: UNI EN 12165 CW 617N or UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomers used: EPDM and Viton
    - Magnet: Samarium - Cobalt
    - Usable fluid: water, water + glycol (max 30%)
    - Maximum fluid temperature: 90 ° C
    - Magnetic field: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") or 10.6 (1")

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDefangatore_magnetico
  • TermékcsaládHeating unit components
  • TermékcsoportComponents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment