Termékek közzététele
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Floor Control Unit, with 1” high temperature heating manifold

    Supplied with a M3V-V Control Group and a high temperature manifold with two or three circuits for the connection of radiators or other high temperature heat emitters.

    Specifikáció
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFCU_HE_HT
    • TermékcsaládRegulation groups
    • TermékcsoportFCU HE
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-06-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • Uniclass 2015 kódSs_55_70
    • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
    • OmniClass szám23-39 21 13 21
    • OmniClass névManifolds
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia Észak-Amerika