Termékek közzététele
Floor Control Unit HE Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE Low Temperature

Floor Control Unit, with 1” low temperature heating manifold

Supplied with a M3V-V Control Group and a low temperature manifold with from 3 to 13 circuits for the connection of underfloor heating

Specifikáció
  • Floor Control Unit HE Low Temperature

    Ways: 3 ÷ 13 

    Technical data:
    - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Secondary regulation field: 20÷65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

    Topway manifolds:
    - Measurement: 1”
    - Head threads: G 1” F
    - Derivations: M 24x19



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFCU_HE_LT
  • TermékcsaládRegulation groups
  • TermékcsoportFCU HE
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2018-06-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia Észak-Amerika