Termékek közzététele

Full manual straight valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full manual straight valve for steel pipe

The valves and lockshields are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems. The Full valves are available in the following versions: Manual, Thermostatizable, Thermostatic – Straight and Right-angle with copper, PEX, multi-layer PP, PB connection pipe. – Straight and Right-angle with steel connection pipe.
Specifikáció
  • Full manually valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 1/2" M - To steel pipe: 1/2" M Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter seal O-ring in EPDM - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter seal O-ring in EPDM - Knob in white ABS RAL 9003 - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C - Large capacity
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFull_manually_straight_steel
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportFull
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-10
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves