Termékek közzététele
Gerpex LBP -  Intermediate elbow
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Intermediate elbow

GERPEX LBP , the new press fitting for multilayer pipe by Emmeti, has been developed to guarantee a water loss, in case of non-pressing, and a quick and safe pipe-fitting junction, when pressed correctly with the specific equipment.                The special fitting profile and the use of the double o-ring guarantees a perfect and lasting hydraulic and mechanical seal, and compatibility with 5 different pressing profiles (TH, B, U, H, F). The LBP function (Leak Before Pressed ) allows the operator to easily identify any unpressed fittings during the system leak test, thus avoiding possible damage.

Gerpex LBP fittings are KIWA ISO 21003 and DVGW W534 certified

Specifikáció
  • INTERMEDIATE ELBOW Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. Available sizes: pressing connection from 16 x 16 mm to 32 x 32 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerpex_LBP_intermediate_elbow
  • TermékcsaládPress fitting
  • TermékcsoportGerpex LBP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 leírásCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING