Termékek közzététele
Gerpex -Female elbow with flange
Emmeti SPA

Gerpex -Female elbow with flange

The Gerpex Emmeti press fittings have been designed to be installed with the pressing technique. This type of joint has achieved a growing success due to its extreme simplicity and speed of installation. The hydraulic and mechanical seal is guaranteed by the special fitting profile and the double O-ring. The fitting, after pressing, produces a joint with characteristics of maximum stability and durability that make it particularly suitable for under-track installations. 

The press fittings of the Gerpex system are comply with D.M.174 (suitable for drink water - Italian Law). 

Available in a wide range of configurations and sizes.

Specifikáció
  • FEMALE ELBOW WITH FLANGE

    Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 32 mm and 1/2 to 3/4 "female threaded connection

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerpex_female_elbow_flange
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportGerpex fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-18
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 leírásCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből