Termékek közzététele
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
Specifikáció
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGruppo_Sicurezza_Impianto
  • TermékcsaládHeating unit components
  • TermékcsoportComponents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 leírásPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment