Termékek közzététele
TopSan Manifold 1"
Emmeti SPA

TopSan Manifold 1"

The TopSan sanitary manifold with bibcocks for the water system, is the perfect solution to current water sanitary system. It offers flexible solution for various system configurations. The performance features of the product, along with its hight level of quality, ensured by materials used and demanding production controls, make it reliable over the time. A range of WRAS approved nickel plated, extruded brass manifolds for use with hot and cold water services with 1” female inlet connections and 24x19 outlets. Available from 4 to 6 ways in 1”. Isolating taps on each outlet are included with red and blue labels for easy identification of outlet application.
Specifikáció
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. 

    It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water.

    Costruction:

    - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N
    - Head threads G 1"
    - Lateral threads M 24x19, takeoff 50 mm
    - ABS white colour knobs

    Technical data
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C

    Plate indicating the support services

    Available sizes: 4 to 6 ways in 1"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóManifold_Topsan_1
  • TermékcsaládManifold
  • TermékcsoportTopsan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-09
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Element
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING