Termékek közzététele
Modular manifold
Emmeti SPA

Modular manifold

The Modular sanitary manifold for the water distribution system, is the perfect solution to current system. It offers flexible solution for various system configurations. The performance features of the product, along with its hight level of quality, ensured by materials used and demanding production controls, make it reliable over the time. A range of WRAS approved nickel plated, stamped brass manifold 3/4" or 1" inlet sizes. Available in 2, 3 and 4 way options, which can be screwed together to create extended manifolds. Modular sanitary manifolds are a cost effective way to install point to point plumbing in order to reduce concealed intermediate joints.
Specifikáció
  • Sanitary manifold in brass for cooper pipe, multi – layer, Pex, PP, PB. It is possible to use with hot or cold sanitary system. Costruction: - Body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Head threads G 3/4" - 1" - Lateral threads M 24x19, takeoff 36 mm Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Available sizes: 2 – 4 ways
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóModular_manifold
  • TermékcsaládManifold
  • TermékcsoportModular
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-09
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Element
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING