Termékek közzététele
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Nickel-plated monoblocco seal for multilayer pipe with 3/4" Eurocone thread Already pre-assembled in a single block; this allows the insertion of the pipe inside the fitting and the screwing of the fitting itself, without this having to be dismantled.
Specifikáció
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMonoblocco_fittings_Eurocone
  • TermékcsaládMonoblocco Fittings
  • TermékcsoportMonoblocco Eurocono 3/4"
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-02
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING