Termékek közzététele
Multiplex Manifold
Emmeti SPA

Multiplex Manifold

The Multiplex sanitary manifold for the water system, is the perfect solution to current system. It offers flexible solution for various system configurations. The performance features of the product, along with its hight level of quality, ensured by materials used and demanding production controls, make it reliable over the time A range of WRAS approved nickel plated, stamped brass manifolds in 3/4” and 1” inlet sizes. Available in 2, 3 and 4 ways per manifold with an extension coupling for greater than 4 way applications. Wheelhead isolation valves at 30° angle for ease of use with red and blue labels supplied for easy identification of each circuit
Specifikáció
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water. Costruction: - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Lateral threads 24x19, takeoff 36 mm - ABS white colour knobs Technical data - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Plate indicating the support services Available sizes: - 2 to 4 ways in 3/4" - 2 to 4 ways in 1"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMultiplex_manifold
  • TermékcsaládManifold
  • TermékcsoportMultiplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-09
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Element
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING