Termékek közzététele
Poker manual  straight for steel pipe
Emmeti SPA

Poker manual straight for steel pipe

The poker valves are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems. The Poker valves are available in the following versions: Manual, Thermostatizable, Thermostatic – Straight and Right-angle with copper, PEX, multi-layer PP, PB connection pipe. – Straight and Right-angle with steel connection pipe.
Specifikáció
  • Poker manually right-angle valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 1/2" M - To steel pipe: 1/2" F Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - O-ring for shutter steadying in NBR - Rod in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for rod steadying in EPDM - Knob in white ABS RAL 9003 - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPoker_manually_straight_steel
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportPoker
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-10
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves