Termékek közzététele
Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger

Puffer for storage of technical water in support of system with: boiler, wood-burning boiler, thermal stove, fireplaces and olther source of energy The puffers are made of S235JR carbon steel with deep molded bottoms. The assembly takes place with automatic precision equipment and continuous wire welding in Argon and CO2 atmosphere with head couplings. Emmeti boilers and storage tanks, tanks and coils comply with the 2014/68 / EU PED "Pressure Equipment" directive in application of article 4, paragraph 3 of said Directive, for use of hot or chilled water.
Specifikáció
  • Storage tank for heating water.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStorage_Tank_Puffer
  • TermékcsaládAccumulation tank
  • TermékcsoportPuffer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 leírásWater tanks and cisterns
  • OmniClass szám23-31 29 13
  • OmniClass névHot Water Tank Heaters