Termékek közzététele

Straight manually H valves
Emmeti SPA

Straight manually H valves

These valves can be used to connect the radiator valves to the heating water system. The connection has a standard distance of 50 mm between flow and return. The radiator isolation is possible using the shut-off mechanism incorporated. Are available the straight version and the 90 ° version.

Specifikáció
  • Straight manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStraight_H_Valves
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportH valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-18
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névHydraulic valves
  • UNSPSC kód40141608
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC