Termékek közzététele
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Specifikáció
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTermobox_360
  • TermékcsaládManifold Box
  • TermékcsoportTermobox
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-24
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)310
  • Szélesség (mm)310
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING