Termékek közzététele
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

90 ° curve in HDPE with thermal and acoustic insulation, solid and impact resistant. Features: - Optimal sound insulation thanks to polyolefin foam insulation - Prevents the formation of condensation thanks to the insulation with a water-repellent closed cell structure - Easy and safe installation thanks to rubber connections Technical data: - Temperature range: - 40 ° C to 95 ° C - Coating tube: high density polyethylene (HDPE) - Thermal conductivity: 0.040 W / mK at 40 ° C - Measurements: DN 125 and DN 170
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvmc_insulated_elbow_90
  • TermékcsaládVMC
  • TermékcsoportTubing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • UNSPSC névAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC kód401016
  • Uniclass 2015 kódSs_65
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass szám23-33 00 00
  • OmniClass névHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország