Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Gépi ventilláció
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Emmeti SPA
Követés
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
vmc_plenum_07815750
Termékcsalád
VMC
Termékcsoport
Plenum & Terminals
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-01-19
Verziószám
1
Magasság (mm)
236
Szélesség (mm)
446
Mélység (mm)
384
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sheet metal
Másodlagos anyag
Műanyag
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Gépi ventilláció
UNSPSC név
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC kód
401016
Uniclass 2015 kód
Ss_65
Uniclass 2015 leírás
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass szám
23-33 00 00
OmniClass név
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II kód
D3090
CSI Uniformat II név
Other HVAC Systems & Equipment
Termék elérhetősége
Európa
Olaszország
Hasonló termékek
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Letöltés
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Letöltés
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Letöltés
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Letöltés
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Letöltés
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Letöltés