Termékek közzététele
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 2 rear coupling DN 75
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvmc_plenum_07815813
  • TermékcsaládVMC
  • TermékcsoportPlenum & Terminals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)136
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • UNSPSC névAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC kód401016
  • Uniclass 2015 kódSs_65
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass szám23-33 00 00
  • OmniClass névHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország