A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Ditec DAB105 (double wing)

Egyedi azonosító: dit-dab105-2
Gyártó: Entrematic
Termék család: Automatic Doors
Termék csoport: Swing Automatic Doors
Szélesség (mm): 720
Magasság (mm): 111
Mélység (mm): 131
Publikálás dátuma: 2017-02-24
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Ditec DAB105 is an electromechanical servo-assisted automation system for swing doors with spring, with 24 Vdc gear motor and encoder-managed kinematics, for safe and reliable management of door movement in every situation.
The silent operation and clean, elegant look make Ditec DAB105 the preferred choice for swing doors in the commercial and public sector applications.
The powerful gear motor easily moves wings up to 200 kg of weight or over 1.2 m of width.
Ditec DAB105 can work in both push or pull mode with dedicated arms connecting the opener to the door panel.
The numerous operation modes (Low Energy, PUSH&GO, Power Assist, sensor control, push-button control, etc.), as well as the possibility to easily manage double-wing swing opening make Ditec DAB105 an ideal solution that easily adapts to any requirement.
A wide choice of accessories and control devices completes the product range.
Ditec DAB105 fully complies with all European directives including EN 16005.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: China

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtónyitók
UNSPSC név: Door openers
UNSPSC kód: 30171512
Uniclass 2015 Kód: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Leírás: Automatic swing-door operators
OmniClass szám: 23-17 11 11
OmniClass cím: Door Components