Termékek közzététele
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
    Essem Design

    Mama Hook - Aluminium wall hook

    Jonas Bergfeldt’s Mama wall hook is a characterful hook which gives a warm welcome with its open arms. 

    Mama has been awarded the ‘Outstanding Swedish Design’ prize and has been commended at several international shows. 

    The Mama hook is the shining star in our hook collection and fits into most settings.

    Specifikáció
    • Measurement:

      105x40x60 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 22

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), red (RAL 3020), fir green (RAL 6009), beige grey

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómama-hook
    • TermékcsaládHooks
    • TermékcsoportMama hook
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-28
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 névHooks
    • OmniClass szám23-21 15 19 13
    • OmniClass névCoat Hooks

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika