Termékek közzététele
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    The Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser – Wall-Mounted, is ideal for limited food operators that offer napkins with take-out or drive-thru orders and where counter space is limited. This compact and modern dispenser is specially designed to be mounted to a wall, and it delivers a preselected number of Tork Xpressnap napkins neatly, quickly, and accurately to staff. Helping operators reduce waste, control costs, and improve hygiene, all while improving workflow.

    • Uses Tork Xpressnap® napkin refills
    • Two dispensing modes: on-demand and automatic replenishment
    • Multiple programmable options help control the number of napkins dispensed, making it easy for staff to comply with napkin protocols
    • Quick Release bracket allows for easy removal from wall surface for easy cleaning Easy to load design: open lid, insert Tork Xpressnap napkin stack, and close.
    • Flexible power options: battery or AC power
    • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labor costs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító272251
    • TermékcsaládXpressnap
    • TermékcsoportCountertop
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)19.05
    • Szélesség (mm)21.59
    • Mélység (mm)44.45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary towel dispensers

    Termék elérhetősége

    Európa