Termékek közzététele
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser, ideal for limited-service restaurants that offer napkins at the table. This compact and modern dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispenser systems. Available in a wide range of contemporary colours so matching your décor is easy.

    Specifikáció
      • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labour costs.
      • AD-A-Glance® customisable display window serves as an advertising tool to promote your products and engage with your guests.
      • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
      • A fully covered dispenser to better protect napkins
      • The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
      • Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association, including opening and loading
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító272611
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportNapkin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture

    Termék elérhetősége

    Európa