Termékek közzététele
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
    Tork-Essity-EU

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító460009
    • TermékcsaládImage Design
    • TermékcsoportSkin Care
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)278
    • Szélesség (mm)116
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)920
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers