Termékek közzététele
Coat Hook
Coat Hook
    Tork-Essity-EU

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító460014
    • TermékcsaládImage Design
    • TermékcsoportHook
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)30
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagABS
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 leírásCoat hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 névHooks
    • OmniClass szám23-21 15 19 13
    • OmniClass névCoat Hooks

    Termék elérhetősége

    Európa