Termékek közzététele
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser is an efficient and very robust dispensing system suitable for demanding washrooms with high traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 %; Hygienic because guests touch only the paper they use; Extremely robust design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage; Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító472024
    • TermékcsaládSmartOne
    • TermékcsoportToilet Roll
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)173
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 31
    • OmniClass névToilet Tissue Dispensers