Termékek közzététele
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
    Tork-Essity-EU

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító473177
    • TermékcsaládPerformance
    • TermékcsoportCentrefeed Roll
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)321
    • Szélesség (mm)191
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)0.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers