Termékek közzététele
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító551000
    • TermékcsaládElevation
    • TermékcsoportHand Towel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)372
    • Szélesség (mm)337
    • Mélység (mm)203
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    • Nettó tömeg (kg)3.18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers